Campana copri-giunto


Variante scelta
Campana copri-giunto 8 D80 160x160 (0.0.629.00)
Campana copri-giunto 8 D80 160x160
0.0.629.00
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Campana copri-giunto 8 D80, nera
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, nere
Piastra di adattamento D80 universale 160x160, alluminio, nera

Proprietà

Nr. articolo0.0.629.00
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 2.36 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Varianti

Ordinare per

Coupling:  D30Flange plate:  80 mm x 80 mm
Coupling:  D55Flange plate:  80 mm x 80 mm
Coupling:  D55Flange plate:  120 mm x 120 mm
Coupling:  D80Flange plate:  120 mm x 120 mm
Coupling:  D80Flange plate:  160 mm x 160 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080