Cursore per scanalatura 8 per connettore angol. 8 32x18, grigio simile a RAL 7042
0.0.685.48
Dati tecnici
Materiale incluso
Inserto cerniera
Cursore per scanalatura, POM, grigio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.685.48 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 14 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Bastano pochi componenti per realizzare una porta a soffietto a basso costo e rapida da montare. I sottili profilati di bloccaggio 8 32x18 (0.0.373.67) trattengono in modo sicuro l’elemento piano montato.
L’inserto cerniera del cursore per scanalatura viene introdotto nel connettore angolare per profilati di bloccaggio 8 32x18 (0.0.494.73). L’inserto è dotato di un perno di guida a molla. Il cursore in plastica viene inserito nella scanalatura del telaio, assemblato con il perno che sporge dal connettore angolare e inserito a molla nella cavità. In questo modo si ottiene un bloccaggio sicuro e girevole senza avvitamenti aggiuntivi. In opzione è possibile montare a incastro la calotta di copertura per connettore angolare 8 32x18, grigia (0.0.494.71).
I segmenti della porta vengono collegati gli uni agli altri mediante la cerniera per porta a soffietto in alluminio per profilati di bloccaggio 8 32x18 (0.0.666.92).
Per ogni porta a soffietto sono necessari due cursori per scanalatura inseriti, rispettivamente, nella scanalatura superiore e inferiore del telaio della porta. La plastica ad attrito ridotto del cursore per scanalatura è esente da lubrificazione e manutenzione separata.
1. Infilare l’inserto cerniera nel connettore angolare per profilati di bloccaggio 8 32x18 (0.0.494.73).
2. Inserire il cursore per scanalatura nella scanalatura del telaio.
3. Fare scattare in posizione il perno di guida dell’inserto cerniera nel cursore per scanalatura.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097