Connettore angolare per profilati di bloccaggio 8 32x18

0.0.494.73


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 viti a testa tonda ISO 7380-M5x16, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.494.73
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 54.5 g
Unita di consegna1 set
MaterialeGD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
Coppia di serraggio, zincatoMzinc. = 4.5 Nm

Descrizione

Con il connettore angolare 8 32x18 si ottengono collegamenti stabili.
Ottenuti dalla vite di fissaggio e dalla forma sui lati frontali dei profilati, creando così telai di protezione e/o porte leggere.
Il set di collegamento angolare 8 32x18 per profilati di bloccaggio contiene tutti i componenti necessari per un collegamento. Nel foro centrale dei profilati di bloccaggio 8 32x18 si richiede una filettatura M5.
Inoltre i set di collegamento angolare offrono altre possibilità d’impiego. Grazie a speciali elementi di completamento:
- Il set rullo 32x18 può essere inserito direttamente nel connettore angolare. Così con i telai si creano elementi di porte scorrevoli facili da manovrare. Ad esempio possono essere guidati nel profilato guida 8 40x10 per porte scorrevoli.
- I set cerniera 32x18 possiedono un inserto per il collegamento diretto al telaio senza l’ausilio di altri componenti.
Il peso massimo consentito di una porta è pari a 10 kg.
Il profilato guida per porte scorrevoli 8 40x10 viene collocato con la clip 8 in acciaio in alto e in basso sul telaio di profilati circostante. Esso costituisce la guida per due battenti di porta di profilato di bloccaggio 8 32x18.
Il set rullo 32x18 viene inserito nei connettori angolari dei telai di profilati di bloccaggio già montati. Per la guida di un battente di porta scorrevole occorre montare in ogni connettore un set rullo.
Grazie al montaggio opzionale di un fermo il set rullo a molla può essere bloccato. I connettori angolari inferiori di un telaio di una porta scorrevole, vengono montati fondamentalmente con rulli rigidi. Rulli a molla nei connettori angolari superiori consentono l’inserimento dei battenti della porta in un telaio di profilati già chiuso.
In caso di necessità sussiste anche la possibilità di montare in modo rigido tutti i set rullo e di chiudere il telaio di profilati dopo l’inserimento dei battenti della porta scorrevole. Così si impedisce in modo efficace un’asportazione delle porte senza smontaggio del telaio.
Una calotta terminale in plastica chiude lateralmente il connettore dopo il montaggio dei rulli e funge da arresto della porta nelle posizioni terminali.
Le porte scorrevoli possono anche essere guidate direttamente nelle scanalature di un profilato della serie 5. Così si costruisce un telaio particolarmente compatto.
La cerniera per porta a soffietto in alluminio per profilato di bloccaggio 8 32x18 unisce i singoli segmenti creando compatte porte a soffietto. Le cerniere permettono di disporre gli elementi mobili a fisarmonica.
Gli inserti per cerniere vengono montati nei connettori angolari dopo la chiusura del telaio del profilato di bloccaggio.
Un cuscinetto per cerniera montato nel profilato di intelaiatura superiore e inferiore funge da cuscinetto girevole per la porta. Il perno per cerniera caricato a molla scatta in posizione durante il montaggio nella piastra del cuscinetto, che, con la porta a battente aperta, può essere posizionata correttamente nella scanalatura. Questo consente di prevenire lo smontaggio di una porta chiusa.
I set cerniera per il montaggio di porte basculanti della serie 5 o 8 contengono tutti gli elementi costruttivi necessari per una cerniera.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200