Cavo di trasduzione
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.704.76 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.25 kg |
| Raggio minimo di curvatura | . = 93 mm |
| Lunghezza dei cavi | 10 m |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | verde |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 20 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 25 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 20 m | |
| Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 25 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
| Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Codice tariffa doganale
85444290