Door Profile 8 80x40
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.727.36 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 2.373 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Anche la lamiera di chiusura per la serratura della porta può essere integrata nel profilato alleggerito, così come il chiavistello laterale 40 (0.0.728.27) per bloccare e sbloccare l’anta fissa. La guarnizione di tenuta per profilato di intelaiatura 10x4.8 (0.0.709.96) assicura la tenuta perimetrale della porta.
I lati frontali vengono chiusi con il set calotta per profilato per porta 8, anta fissa (0.0.727.54).
La porta a due ante può essere aperta e chiusa da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale. Inoltre, può essere integrata senza difficoltà in un’intelaiatura di profilati 8.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
83024150