Battuta a tenuta per porte


Variante scelta
Battuta a tenuta per porte 6 30, grigio simile a RAL 7042 (0.0.719.57)
Battuta a tenuta per porte 6 30, grigio simile a RAL 7042
0.0.719.57
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.57
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 133 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
MaterialePP/TPE
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

La battuta a tenuta per porte 6 30 crea una battuta ammortizzante perimetrale per porte a battente realizzate con profilati 6 nelle intelaiature di profilati della serie 6. Il labbro elastico di tenuta rende ermetica lo spiraglio della porta sull’intera lunghezza.
La battuta a tenuta per porte viene inserita nella scanalatura 6 del telaio e non necessita di viti.
Le battute a tenuta per porte vengono inserite nelle intelaiature di profilati della serie 6 e sono particolarmente indicate per le porte realizzate con i profilati 6 (dimensione modulare 30 mm) con spiraglio perimetrale (spiraglio consigliato: s: 4-6 mm).

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39169090