Battuta a tenuta per porte
Variante scelta

Battuta a tenuta per porte 6 30, grigio simile a RAL 7042
0.0.719.58
0.0.719.58
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.719.58 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 133 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | PP/TPE |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
La battuta a tenuta per porte viene inserita nella scanalatura 6 del telaio e non necessita di viti.
Varianti
Ordinare per
| Line: 6 | Second line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 6 | Second line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Second line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Second line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Second line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Second line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39169090
Battuta a tenuta per porte
Variante scelta

Battuta a tenuta per porte 6 30, grigio simile a RAL 7042
0.0.719.58
0.0.719.58
* Indicazione obbligatoria