Battuta a tenuta per porte
Variante scelta

Battuta a tenuta per porte 8 40, grigio simile a RAL 7042
0.0.617.32
0.0.617.32
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.617.32 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 142 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | PP/TPE |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
| silicone-free | Privo di silicone = sì |
Descrizione
Sul lato cerniera della porta è possibile realizzare un'intercapedine di dimensioni pari a zero (senza battuta a tenuta per porte) oppure, con cerniere adeguate, è possibile utilizzare la battuta a tenuta (tenendo in considerazione la dimensione dell'intercapedine s).
Varianti
Ordinare per
| Line: 6 | Second line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 6 | Second line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Second line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Second line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Second line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Second line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Codice tariffa doganale
39169090
Battuta a tenuta per porte
Variante scelta

Battuta a tenuta per porte 8 40, grigio simile a RAL 7042
0.0.617.32
0.0.617.32
* Indicazione obbligatoria