Battuta a tenuta per porte


Variante scelta
Battuta a tenuta per porte 8 30, grigio simile a RAL 7042 (0.0.616.57)
Battuta a tenuta per porte 8 30, grigio simile a RAL 7042
0.0.616.57
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.616.57
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 134 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
MaterialePP/TPE
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Le battute a tenuta a tutta lunghezza consentono di realizzare una battuta nell'intercapedine della porta a battente e di rendere ermetica l'intercapedine con un labbro elastico di tenuta. La battuta a tenuta per porte viene inserita nella scanalatura interna del profilato 8 rivolta verso la porta e arresta il battente a filo della superficie esterna del profilato.
Sul lato cerniera della porta è possibile realizzare un'intercapedine di dimensioni pari a zero (senza battuta a tenuta per porte) oppure, con cerniere adeguate, è possibile utilizzare la battuta a tenuta (tenendo in considerazione la dimensione dell'intercapedine s).
Le battute a tenuta per porte vengono inserite nelle intelaiature di profilati della serie 8 e sono particolarmente indicate per le porte realizzate con i profilati 6 (dimensione modulare 30 mm) con spiraglio perimetrale (spiraglio consigliato: s: 4-8 mm).

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Baureihe:  6zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Baureihe:  8zweite Baureihe:  keineLiefereinheit:  StückLänge:  3000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39169090