Unità di scorrimento doppia
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Bulloni 8 D10 z
2 Rulli di scorrimento D10
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincate
2 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.442.15 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 450 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | alluminio, anodizzato, naturale |
Momento, bullone | MBullone = 6 Nm |
Portata dinamica | C = 8’800 N |
Portata statica | C0 = 4’940 N |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: exzentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: zentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: exzentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: zentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: exzentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: zentrisch |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000
Unità di scorrimento doppia
Su richiesta