Puleggia motrice
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Puleggia motrice, acciaio
2 Cuscinetti a sfere oscillanti DIN 630
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.705.11 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 3.934 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
La puleggia motrice viene fissata con il set testata motore 8 40 (0.0.702.72). I fori a sacco su entrambi i lati consentono di montare il giunto elastico D16/d13 per il collegamento del motore sul lato sinistro o su quello destro del nastro trasportatore.
La larghezza consigliata del nastro trasportatore è pari a 310 mm.
Varianti
Ordinare per
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900