Listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm


Variante scelta
Listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.693.16)
Listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.693.16
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.693.16
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 68 g/m
Durezza98 Sh A
Unita di consegna1 pezzo da 2010 mm
MaterialePP-ESD
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Grazie a una pratica soluzione angolare, il listello di intelaiatura 8 K rende particolarmente semplice il montaggio degli elementi piani. La sicurezza di fissaggio è garantita per gli elementi piani con spessore compreso tra 4 e 5 mm.
Il listello di intelaiatura 8 K in plastica permette l’inserimento successivo di elementi piani all’interno di un’intelaiatura di profilati chiusa. Indipendentemente dalla tecnica di collegamento dell’intelaiatura (set di collegamento standard, universali o automatici) non è necessaria alcuna rifilatura degli angoli perché l’elemento piano viene trattenuto in modo centrico al di sopra della scanalatura. Inoltre, uno speciale set angolare garantisce un sostegno e una tenuta ermetica ottimali. Con il listello di intelaiatura 8 K ESD è disponibile anche la versione antistatica.
Il fissaggio di un elemento piano con il listello di intelaiatura 8 K è rapido e non richiede attrezzi. Per prima cosa è necessario inserire a incastro i supporti angolari e i listelli di intelaiatura 8 K tagliati con le forbici all’interno della scanalatura. Successivamente inserire l’elemento piano e fissarlo sul lato posteriore con l’ausilio del listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm. Il listello flessibile deve essere premuto semplicemente in posizione. Per finire posizionare le calotte dei set angolari.
Per smontare l’elemento piano è sufficiente procedere in ordine inverso.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Colore:  grigio grigioa prova di ESD:  X
Colore:  nero neroa prova di ESD: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090