Profilato di intelaiatura D30


Variante scelta
Profilato di intelaiatura D30 3-5 mm ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.652.81)
Profilato di intelaiatura D30 3-5 mm ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.652.81
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.652.81
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 113 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
MaterialePP-ESD
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Il modo più rapido per fissare gli elementi piani: basta inserire il profilato di intelaiatura su un tubolare profilato D30 e infilare l’elemento piano con un spessore compreso tra 3 e 5 mm. Fatto!
La forza di tenuta è data dall’intelaiatura perimetrale. Il fissaggio perimetrale degli elementi piani, praticamente chiuso, consente un’ottima protezione contro schizzi d’acqua o sporcizia. Il profilato di intelaiatura evita il contatto diretto degli elementi piani con il profilato portante, attenuando il rumore.
Il profilato di intelaiatura si taglia facilmente utilizzando le forbici multiuso item.
La versione antistatica (ESD) è riconoscibile poiché in plastica nera.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  grau grauESD-sicher:  X
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  grau grauESD-sicher:  X
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
39161000