Set di fissaggio per profilato 8 240x40


Variante scelta
Set di fissaggio profilato 8 240x40 /montante comune (0.0.716.38)
Set di fissaggio profilato 8 240x40 /montante comune
0.0.716.38
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Squadre 240, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
Materiale di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.716.38
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1.184 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Con il set di fissaggio profilato 240x40 con montante in comune è possibile montare due controventature trasversali posteriori (profilato 8 240x40 8N leggero; 0.0.629.44) alla stessa altezza su una colonna per tavolo item. Questo permette di realizzare serie di tavoli robusti a costi molto contenuti.
Le aperture sfalsate consentono di montare in una scanalatura 8 entrambe le metà del set di fissaggio profilato 240x40 con montante in comune. Il set di fissaggio profilato 8 240x40 (0.0.656.06), invece, copre la scanalatura sull’intera altezza, pertanto non può essere utilizzato per il fissaggio parallelo delle traverse sul lato sinistro e destro delle colonne di sollevamento.

Varianti

Ordinare per

Offset projections:  X
Offset projections: 

Downloads

Dati CAD

“Set di fissaggio profilato 8 240x40 /montante comune” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Codice tariffa doganale
73269098