Fermaglio a vite - XMS

0.0.652.72


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Fermaglio, acciaio, zincato
Elemento di compensazione dell’altezza, a 4 vani, PA-GF, nero
1 Vite a testa tonda ISO 7580-M4x20, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.652.72
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 21.3 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Fermagli a vite in lamiera di acciaio offrono ulteriori possibilità di fissaggio all’interno della canalina portacavi del profilato X 8 120x120 K56 – XMS. I supporti possono essere utilizzati in maniera universale per diversi accessori. Scanalature continue all’interno del profilato consentono il montaggio dei fermagli a vite all’altezza desiderata.
Con l’ausilio di un elemento di compensazione dell’altezza i fermagli a vite – XMS possono fissare elementi di montaggio a filo del bordo del profilato. Sono disponibili elementi di compensazione dell’altezza di 4 diversi spessori.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
73269098