Set universale di collegamento
Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore universale 8 acciaio, G-acciaio, inossidabile
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, inossidabile
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.488.51 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | inox |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 45 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Coppia di serraggio, inossidabile | Minox = 20 Nm |
Descrizione
L’inserimento successivo e lo spostamento del profilato sono possibili in qualsiasi momento. Il connettore universale richiede un foro di montaggio.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 10 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 12 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 10 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 6 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
| Seria: 8 | druga seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 5 | druga seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
| Seria: 8 | druga seria: Brak | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200