Profilato di intelaiatura 8 31x20


Variante scelta
Profilato di intelaiatura 8 31x20, naturale (0.0.707.73)
Profilato di intelaiatura 8 31x20, naturale
0.0.707.73
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.707.73
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 512 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato di intelaiatura 8 31x20 funge da battuta per il profilato per porta 8 103x40 (0.0.706.51). Si fissa sul lato interno del telaio esterno della porta. La guarnizione corrispondente (0.0.702.57) viene premuta nell’apposita scanalatura del telaio.
Il sistema per porta item si basa su componenti che sono stati ottimizzati per la realizzazione di soluzioni altamente funzionali. I componenti sono disponibili sia singolarmente, sia come porta standardizzata o configurabile.
Una volta completata, la porta può essere combinata con il telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard e leggeri). Inoltre, può essere comandata da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale.

Istruzioni di montaggio

Il profilato di intelaiatura viene montato nella scanalatura del telaio esterno con la clip 8, acciaio (0.0.428.97).

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100