Snodo di accoppiamento 8
Dati tecnici
Materiale incluso
Snodo di attrito
2 Piastre di accoppiamento, Al, naturale
2 Viti a testa tonda M8x22, acciaio, zincate
Guarnizione di accoppiamento, PA, grigia
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.623.92 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 300 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Momento torcente | M = 45 Nm |
Descrizione
La rotazione di 360° e la regolazione del momento di attrito sono possibili con tutti gli snodi.
Varianti
Ordinare per
| Load-carrying capacity: 60 Nm | Edge length X: 40 | |
| Load-carrying capacity: 200 Nm | Edge length X: 80 |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090