item
Piastra di base

Piastra di base


Visualizzare tutte le 44 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.600.56
Serie Serie X
Serie serie 8
Qualità alluminio brillante simile a RAL 9006
ESD Antistatico = No
Filetto M16
Peso m = 453 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale GD-Zn

Descrizione

Le piastre di base e di trasporto X sono piastre di fissaggio stabili su cui è possibile montare piedini di regolazione, ruote, golfari di sollevamento e altri elementi.
Possono essere avvitate sia frontalmente, nei fori centrali dei profilati, sia lateralmente.
Per avvitare la piastra di base nel foro centrale è necessario praticare una filettatura M8x18. Il fissaggio ha luogo mediante la vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Per l’avvitamento in una scanalatura 8 utilizzare il set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica M8 (0.0.684.91).
In entrambi i casi la coppia di serraggio è di 25 Nm.

Varianti

Ordinare per

Série:  5 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M8 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  5 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  5 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  5 Dimension extérieure:  40x20 Filetage:  M8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x30 Filetage:  M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x30 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x30 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x60 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x60 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  6 Dimension extérieure:  60x60 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  40x40 Filetage:  M8 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M20 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M12 Contour:  Triangulaire Triangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M16 Contour:  Triangulaire Triangulaire Couleur:  noir noir
Série:  8 Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M12 Contour:  Arrondi Arrondi Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8 Dimension extérieure:  120x120 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8 Dimension extérieure:  160x60 Filetage:  M12 + M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x40 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M10 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  X Dimension extérieure:  80x80 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  100x100 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  100x100 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  100x50 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  100x50 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  10 Dimension extérieure:  200x100 Filetage:  M12 + M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  alu blanc alu blanc
Série:  12 Dimension extérieure:  120x120 Filetage:  M12 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  12 Dimension extérieure:  120x120 Filetage:  M16 Contour:  Carré Carré Couleur:  noir noir
Série:  12 Dimension extérieure:  120x60 Filetage:  M16 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir
Série:  12 Dimension extérieure:  120x60 Filetage:  M12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Couleur:  noir noir

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000