Piastra di base


Variante scelta
Piastra di base 8 80x80, M16, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.687.90)
Piastra di base 8 80x80, M16, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.687.90
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.687.90
Serieserie 8
AntistaticoNo
FilettoM16
Pesom = 466 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Per avvitare la piastra di base nel foro centrale è necessario praticare una filettatura M8x18. Il fissaggio ha luogo mediante la vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Per l’avvitamento in una scanalatura 8 utilizzare il set di fissaggio 8 6-8 mm con vite a testa cilindrica M8 (0.0.684.91).
In entrambi i casi la coppia di serraggio è di 25 Nm.
Collegamento sicuro! La piastra di base 8 80x40 e la piastra di base 8 80x80 si avvitano frontalmente nei fori centrali dei profilati. Nel foro filettato centrale di tali piastre è possibile avvitare ruote o piedini di regolazione. I fori sono disponibili con filettatura M10, M12 o M16.
Le piastre in pressofusione di zinco, spesse 16 mm, sono verniciate a polvere nel colore alluminio brillante inserendosi in maniera armonica nel quadro complessivo della struttura.
Nota: nel Catalogo online item sono disponibili piastre di base con filettature di diverse misure adatte a profilati di svariate dimensioni, nei colori nero e alluminio brillante.

Varianti

Ordinare per

Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x40Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  5External dimension:  40x20Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x30Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  6External dimension:  60x60Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  40x40Thread:  M8Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M20Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Triangular TriangularColour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Thread:  M12Shape:  Rounded RoundedColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  160x60Thread:  M12 + M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M8Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M10Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x40Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M10Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  XExternal dimension:  80x80Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x100Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  100x50Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10External dimension:  200x100Thread:  M12 + M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  White aluminium White aluminium
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M12Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x120Thread:  M16Shape:  Square SquareColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M12Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black
Line:  12External dimension:  120x60Thread:  M16Shape:  Rectangular RectangularColour:  Black Black

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000