item
Gancio 8

Gancio 8


Visualizzare tutte le 20 varianti
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Filo metallico, acciaio, inossidabile
1 Supporto per filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
1 Rondella ISO 7092-6, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile

Proprietà

Nr. articolo 0.0.698.00
Qualità nero simile a RAL 9005
ESD Antistatico = No
Peso m = 44 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Il compatto gancio doppio 8 40x20 con due staffe curve è un appoggio perfetto per gli attrezzi con impugnatura a T o simili. Grazie al tassello scorrevole automatico premontato, per il montaggio è sufficiente appoggiare il tassello nella scanalatura del profilato e avvitarlo con meno di un giro di brugola.
I ganci doppi 8 40x20 fanno parte del vasto Sistema di ganci e supporti item e sono perfettamente compatibili con il toolpanel®item, con cui realizzare pareti porta-attrezzi complete.
Nota: oltre al gancio doppio 8 80x20 (0.0.684.11) è disponibile anche una variante con staffe più lunghe.

Varianti

Ordinare per

Hook / holder system:  Hook 40x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 40x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R30 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R40 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 40x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 40x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 80x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 80x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double hook 80x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double hook 80x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 80x40 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x40 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Cloth Holder Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Cloth Holder Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20 Colour:  Grey Grey

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000