Gancio 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Filo metallico, acciaio, inossidabile
1 Supporto per filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
1 Rondella ISO 7092-6, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.634.80 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 8 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 60 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Système de crochets/supports: Crochet 40x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 40x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet 40x40 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet R30 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet R40 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 40x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet 40x40 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 40x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 80x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 80x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet double 80x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet double 80x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x40 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x40 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Pince fixe-compresse | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Pince fixe-compresse | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet double 40x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet double 40x20 | Couleur: gris |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000
Gancio 8
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria