Dati tecnici
Materiale incluso
Semigiunti D80 D12, alesabili ⌀ max. 45 mm
corona dentata per giunti D80, durezza 98 Sh A
Semigiunti D80 VK32
Ampiezza del momento torcente: MD < 200 Nm
Elasticitàdin. = 0,003 °/ Nm
Elasticitàstat. = 0,008 °/ Nm
Sfalsamento ammessoassiale = 1,80 mm
Sfalsamento ammessoradiale = 0,12 mm
Sfalsamento ammessoangolare = 0,9 °
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.628.85 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 924 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | Intervallo di coppia: <8 Nm | |
| Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | Intervallo di coppia: <50 Nm | |
| Tipo di azionamento: Albero scanalato VK32 | Intervallo di coppia: <200 Nm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080