Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.634.58 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 74.5 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
Materiale | PE-HD |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: rosso | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: rosso | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: giallo | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: giallo | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: verde | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: verde | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: blu | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: blu | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: arancione | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: arancione | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: senza | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Al centro | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: grigio | Materiale: PE-HD | Posizione traversino di guida: Al centro | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Laterale | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Al centro | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Colore: nero | Materiale: PE-HD-ESD | Posizione traversino di guida: Al centro |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Codice tariffa doganale
39161000