Listello di scorrimento D30


Variante scelta
Listello D30 con traversino H13, grigio simile a RAL 7042 (0.0.671.31)
Listello D30 con traversino H13, grigio simile a RAL 7042
0.0.671.31
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Utilizzare in item Engineeringtool
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.671.31
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 97 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialePE-HD
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

I listelli di scorrimento D30 proteggono la superficie del tubolare profilato consentendo un trasporto ad attrito ridotto. I contenitori possono scorrere o essere spinti sopra i listelli in plastica resistenti all’abrasione. Una variante antistatica impedisce la carica statica.
Nel sistema per sponda, i listelli di scorrimento vengono utilizzati per guidare le merci in modo delicato sui nastri trasportatori.
I listelli di scorrimento con traversino di guida creano un sostegno laterale lungo i percorsi di trasporto. Inoltre, permettono di realizzare un bordo all’interno del quale collocare gli elementi piani.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  rot rotMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  rot rotMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  gelb gelbMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  gelb gelbMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grün grünMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grün grünMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  orange orangeMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  orange orangeMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  grau grauMaterial:  PE-HDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  mitte
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  PE-HD-ESDPosition Führungssteg:  mitte

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39161000