Listello di scorrimento D30


Variante scelta
Listello di scorrimento D30, arancione simile a RAL 2011 (0.0.689.56)
Listello di scorrimento D30, arancione simile a RAL 2011
0.0.689.56
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Utilizzare in item Engineeringtool
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.689.56
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 74.5 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialePE-HD
Colorearancione simile a RAL 2011

Descrizione

I listelli di scorrimento D30 proteggono la superficie del tubolare profilato consentendo un trasporto ad attrito ridotto. I contenitori possono scorrere o essere spinti sopra i listelli in plastica resistenti all’abrasione. Una variante antistatica impedisce la carica statica.
Nel sistema per sponda, i listelli di scorrimento vengono utilizzati per guidare le merci in modo delicato sui nastri trasportatori.
I listelli di scorrimento con traversino di guida creano un sostegno laterale lungo i percorsi di trasporto. Inoltre, permettono di realizzare un bordo all’interno del quale collocare gli elementi piani.
I listelli di scorrimento D30 senza guida laterale sono disponibili in diversi colori per consentire una semplice identificazione di intelaiature e scomparti.  

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  rosso rossoMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  rosso rossoMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  giallo gialloMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  giallo gialloMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  verde verdeMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  verde verdeMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  arancione arancioneMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  arancione arancioneMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  senza
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  Laterale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  Laterale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  Al centro
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  PE-HDPosizione traversino di guida:  Al centro
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  Laterale
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  Laterale
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  Al centro
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroMateriale:  PE-HD-ESDPosizione traversino di guida:  Al centro

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39161000