Listello di scorrimento D30
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.689.47 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 74.5 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | PE-HD |
| Colore | rosso simile a RAL 3020 |
Descrizione
Nel sistema per sponda, i listelli di scorrimento vengono utilizzati per guidare le merci in modo delicato sui nastri trasportatori.
I listelli di scorrimento con traversino di guida creano un sostegno laterale lungo i percorsi di trasporto. Inoltre, permettono di realizzare un bordo all’interno del quale collocare gli elementi piani.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: rot | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: rot | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: gelb | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: gelb | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grün | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grün | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: orange | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: orange | Material: PE-HD | Position Führungssteg: ohne | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: Seite | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: Seite | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: mitte | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: PE-HD | Position Führungssteg: mitte | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: Seite | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: Seite | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: mitte | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: PE-HD-ESD | Position Führungssteg: mitte |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39161000


grau

schwarz

rot
gelb

grün

orange