Prolunga presa-spina
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.732.24 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 552 g |
| Lunghezza dei cavi | 3 m |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Nel sistema GST18-5, spina e presa vengono collegate l’una all’altra automaticamente in posizione corretta.
Il ripartitore a T GTS18-5 (0.0.732.16) consente sia di alimentare la prima unità a LED, sia di realizzare il collegamento della lampada successiva con la prolunga GST18-5 presa-spina 3m (0.0.732.24).
È possibile collegare in parallelo fino a 30 lampade da incasso a LED 1.200x300 (0.0.716.96).
Istruzioni di montaggio
Varianti
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85444290