Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.716.96 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio | 200-240 V AC |
| Antistatico | No |
| Temperatura del colore | 4000 K |
| Indice di resa cromatica | ≥90 |
| Peso | m = 4.58 kg |
| Temperatura ambiente (in azienda) | da -10°C a +40°C |
| Classe di protezione | IP 54/20 |
| Durata | 50’000 h |
| Potenza | 52 W |
| Flusso luminoso | 7000 lm |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | bianco simile a RAL 9016 |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Grazie alla vernice a polvere esente da degassamento e ai materiali privi di silicone, la lampada da incasso a LED può essere utilizzata all’interno di camere bianche a norma UNI EN ISO 14644-1. Il lato inferiore della lampada a LED può essere pulito a umido. I sigillanti e gli adesivi utilizzati sono antibatterici.
La lampada a LED è dotata della funzione Touch DIM per un comodo controllo tramite tasto:
* pressione breve: accensione o spegnimento della luce
* pressione prolungata: smorzamento della luce in continuo
Il ripartitore a T GTS18-5 (0.0.732.16) consente sia di alimentare la prima unità a LED, sia di realizzare il collegamento della lampada successiva con la prolunga GST18-5 presa-spina 3m (0.0.732.24).
È possibile collegare in parallelo fino a 30 lampade da incasso a LED 1.200x300 (0.0.716.96).
Istruzioni di montaggio
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200