Guide Rails z


Variante scelta
Binario di guida 6 36x26-47, naturale (0.0.719.29)
Binario di guida 6 36x26-47, naturale
0.0.719.29
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.29
SerieSerie D30
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 4.9 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 6.5 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 6.08 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 10.96 cm4
Pesom = 1.23 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 3.44 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 5.09 cm3

Descrizione

Il binario di guida 6 36x26-47 utilizza l’incavo sul fondo dei contenitori per carichi ridotti R per guidarli in modo sicuro ai sensi della raccomandazione VDA 4500. Il binario di guida può essere utilizzato singolarmente o insieme a una rulliera in sostituzione di una sponda.
La guida per contenitori viene fissata all’intelaiatura con l’ausilio di supporti D30 per rulliera in acciaio (0.0.642.47). Grazie a due altezze di montaggio del binario di guida è possibile impostare diverse distanze tra rulliera e contenitore. Alla scanalatura 6 possono essere fissati sensori o altri accessori.
La calotta 36x26-47 ESD (0.0.719.33) semplifica l’inserimento dei contenitori per carichi ridotti R.
Se si opta per il binario di guida 6 36x26-47, le rulliere non necessitano di alcuna guida laterale. Questo permette di utilizzare uno stesso impianto per contenitori per carichi ridotti R di diversa larghezza senza dover modificare l’intelaiatura. Un tappeto per rulliere con binari di guida opportunamente posizionati consente, per esempio, di trasportare sulla stessa corsia due contenitori per carichi ridotti R con larghezza di 300 mm o un contenitore per carichi ridotti R con larghezza di 600 mm.
Il binario di guida 6 36x26-47 può essere montato a due diverse altezze con il supporto D30 in acciaio per rulliera (0.0.642.47). Nella posizione più bassa, un contenitore per carichi ridotti R con la rientranza nel fondo a gradini viene guidato lateralmente e poggia con il fondo su una rulliera.
Nella posizione superiore, il contenitore per carichi ridotti R poggia sul binario di guida senza toccare la rulliera. Così, può essere trattenuto in modo sicuro e delicato per il riempimento e successivamente spinto su una rulliera.  

Varianti

Ordinare per

Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Modelo:  sin ladoMaterial:  Al, anodizado
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000 Modelo:  sin ladoMaterial:  Al, anodizado
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Modelo:  sin ladoMaterial:  Al, anodizado
Serie:  LPSUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (PVC)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 4500Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (ABS)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  PiezaLargo:  4500 Modelo:  sin ladoMaterial:  Plástico (ABS)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)
Serie:  LPSUnidad de suministro:  PiezaLargo:  6000 Modelo:  En ambos ladosMaterial:  Aluminio (natural)

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042100