Binario di guida
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.672.51 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 0.51 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio |
| Colore | naturale |
Descrizione
Per il montaggio del binario di guida è necessario il profilato di fissaggio D30-60. Il binario di guida e 4 si inserisce in una speciale scanalatura laterale del profilato di fissaggio. La combinazione tra binario di guida e profilato di fissaggio accresce ulteriormente la rigidità della rulliera in acciaio 60.
Tutto procede come previsto! Il robusto binario di guida e 4 fa in modo che cassette e merci rimangano sulla rulliera in acciaio 60x24 D15. Per il montaggio del binario di guida è necessario il profilato di fissaggio D30-60.
Il binario di guida e 4 in alluminio si inserisce in una speciale scanalatura laterale del profilato di fissaggio. Inoltre, poiché il binario di guida può raggiungere il tubolare trasversale, nei punti di transizione si genera solo una fessura minima. La combinazione tra binario di guida e profilato di fissaggio accresce ulteriormente la rigidità della rulliera.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: Grey |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042100
Binario di guida
* Indicazione obbligatoria


Grey

Aluminium, natural