Binario di guida


Variante scelta
Binario di guida 36x26 e 32, naturale (0.0.726.86)
Binario di guida 36x26 e 32, naturale
0.0.726.86
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.726.86
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 804 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il binario di guida antistatico 36x26 e 32 in alluminio funge sia da sponda, sia da irrigidimento per la rulliera in acciaio D30. La guida laterale presenta una distanza di 32 mm dal centro dei rulli.
Lo strato anodizzato della robusta rulliera riduce l’attrito e garantisce una protezione antigraffio che dura a lungo nel tempo. Non è necessario un listello di scorrimento aggiuntivo.
Il traversino di guida può essere posizionato sul lato destro o su quello sinistro della rulliera acciaio D30.
La rulliera in acciaio D30 viene inserita nel binario di guida 36x26 e per aumentarne ulteriormente la rigidità. Per il fissaggio all’intelaiatura si utilizza il supporto D30 per rulliera in acciaio (0.0.642.47).

Nota: con il binario di guida 36x26 e 65 è possibile sfruttare completamente lo spazio in corrispondenza degli angoli di un’intelaiatura. La sponda sporge nell’area che rimane libera a causa del connettore D30. Il binario di guida, tuttavia, non sporge oltre l’intelaiatura.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  One-sidedMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  One-sidedMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042100