Gancio 8


Variante scelta
Gancio 8 40x20, grigio simile a RAL 7042 (0.0.634.74)
Gancio 8 40x20, grigio simile a RAL 7042
0.0.634.74
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Filo metallico, acciaio, inossidabile
1 Supporto per filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
1 Rondella ISO 7092-6, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile

Proprietà

Nr. articolo0.0.634.74
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 48 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.M = 12,5 kg
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Nel colore che preferite: accanto al classico nero, oggi l’intero assortimento della serie di ganci e supporti vincitrice del premio per il design è disponibile anche con elementi in plastica di colore grigio!

Varianti

Ordinare per

Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R30Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Black Black
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Grey Grey

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000