Cerniera Zn foro lungo


Variante scelta
Cerniera 8 40 Zn, nero (0.0.196.36)
Cerniera 8 40 Zn, nero
0.0.196.36
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Semi-cerniere, GD-Zn, nere

Proprietà

Nr. articolo0.0.196.36
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 180 g
Carico mass.Fmax. = 750 N
Unita di consegna1 pezzo
Colorenero

Descrizione

Adatta per elevate sollecitazioni, ad es. grosse portelle di macchine, porte di recinzioni e come collegamento compatto di profilati a qualsiasi angolazione.
Le cerniere 8 Zn sono utilizzabili a sinistra e a destra; il fissaggio può essere effettuato sulle superfici esterne del profilato o di testa (a scelta tramite asole longitudinali o fori di ⌀ 8 mm).
Sicurezza antirotazione integrata per il fissaggio aggiuntivo nella scanalatura.
All’occorrenza, ad es. montaggio su un componente piano, la sicurezza antirotazione può essere rimossa con un cacciavite.

Istruzioni di montaggio

La cerniera 8 40 Zn si può avvitare di testa oppure alla scanalatura del profilato.
La cerniera 8 40 Zn si può avvitare di testa oppure alla scanalatura del profilato.
Fissaggio della cerniera 8 40 Zn alle scanalature dei profilati della serie 8.

Varianti

Ordinare per

Colour:  White aluminium White aluminium
Colour:  Black Black

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000