Perno per cerniera D8


Variante scelta
Perno della cerniera D8x51 (0.0.483.62)
Perno della cerniera D8x51
0.0.483.62
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Perno acciaio, inox
1 Anello d’arresto, acciaio, zincato
1 Perno filettato DIN 916-M4x4, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.483.62
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 32 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La cerniera necessaria si può ottenere facilmente utilizzando i componenti dei set:
a = Aletta 8 40x40
b = Perno della cerniera D8x51
Per la realizzazione di fasce di cerniere si possono combinare diverse alette e perni:
esempio per la realizzazione di una fascia di cerniere con alette 8 80x40.
La cerniera necessaria si può ottenere facilmente utilizzando i componenti dei set:
b = Perno della cerniera D8x51
c = Perno della cerniera D8x76
d = Aletta 8 80x40

Varianti

Ordinare per

Pin length:  51
Pin length:  76
Pin length:  116

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
73181568