Gancio D30-36


Variante scelta
Gancio D30-36 girevole, grigio simile a RAL 7042 (0.0.701.05)
Gancio D30-36 girevole, grigio simile a RAL 7042
0.0.701.05
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Supporto universale D30/D6-3, POM, grigio
1 Gancio in plastica, POM, grigio

Proprietà

Nr. articolo0.0.701.05
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 3 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Il supporto per cornice D30 girevole e il gancio D30-36 girevole sono l’ideale per fissare le cornici item a un tubolare profilato D30, all’occorrenza anche in modo antistatico.
Il supporto per cornice D30 girevole viene posizionato a incastro in qualsiasi punto della cornice, quindi agganciato a un dente del profilato. Così, le cornici possono essere montate tra i tubolari profilati o su di essi. Grazie al collegamento girevole è possibile anche una disposizione in diagonale.
Il gancio D30-36 serve per appendere la cornice sotto un tubolare profilato insieme al gancio per cornici (0.0.700.75) e alla catena 1,8x12 (0.0.701.38).
Nota: i supporti per cornice D30 dovrebbero sempre essere utilizzati a coppie.

Varianti

Ordinare per

Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Colour:  Black BlackESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097