Profilato di tamponamento 8 20x18
Dati tecnici
Nota tecnica
Resistenza all’olio, ai raggi ultravioletti e all’acqua
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.458.01 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 240 g/m |
| Durezza | 75 Sh A |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm |
| Materiale | TPV |
| Colore | nero |
Descrizione
Il profilato può essere utilizzato come battuta per porte a cerniera, porte scorrevoli ed a sollevamento verticale, oppure come profilato di tenuta o similare.
Varianti
Ordinare per
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
Codice tariffa doganale
40082900