Set di adattamento per cassettiera
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Profilati a C, acciaio, zincato
1 Piastre, acciaio, grigio simile a RAL 7042
Nastro biadesivo per elementi di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.707.03 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.7 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I fori sul lato superiore delle cassettiere con serratura ne consentono il fissaggio a qualsiasi piano per tavolo. Tramite appositi set di adattamento è possibile fissarle anche ai tavoli da lavoro item con travi.
Varianti
Ordinare per
| Fondo de tablero delante T1: 600 mm | Diseño: Estándar | |
| Fondo de tablero delante T1: 750 mm | Diseño: Estándar | |
| Fondo de tablero delante T1: 600 mm | Diseño: Economy | |
| Fondo de tablero delante T1: 750 mm | Diseño: Economy |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83024200