Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra 12 60x60 Zn, GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
Calotta angolare di protezione 12 60x60, PA, nero
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M12x25, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli 12 acciaio M12, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.003.53 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 520 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Avvertenza: tenere conto del carico massimo ammesso per la scanalatura del profilato in trazione!
Nelle squadre della serie 6, 8 e 12, data la lunghezza della vite e per migliorare la distribuzione delle forze, vengono utilizzate speciali rondelle.
Varianti
Ordinare per
| Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | largeur: 20 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 20 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | largeur: 30 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | largeur: 30 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 40mm | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 40mm | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 80mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 160x80 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | largeur: 40mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 50x50 | largeur: 50 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | largeur: 50 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 60x60 | largeur: 60 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | largeur: 60 mm | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000


aluminium naturel





noir