Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra 8 80x80, GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
Calotta angolare di protezione 8 80x80, PA-GF, grigio simile a RAL 7042
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle 13,9x13,9x2 acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.670.12 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 391 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 20x20 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | Colore calotte: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 40x40 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 50x50 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: grigio | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 60x60 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Materiale: Pressofusione di zinco (GD-Zn) | Colore: Alluminio naturale | Colore calotte: nero |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000