Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra 8 80x80, GD-Zn, alluminio bianco simile a RAL 9006
Calotta angolare di protezione 8 80x80, PA-GF, nero
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle 13,9x13,9x2 acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.411.32 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 391 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Série: 5 | Dimension extérieure: 20x20 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 30x30 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: noir | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: X | Dimension extérieure: 40x40 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 50x50 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: gris | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 60x60 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | Capots de protection couleur: noir |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000