Set piastra di giunzione 8
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piastra di giunzione, acciaio, zincato
3 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x16, acciaio, zincato
3 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.707.98 |
|---|---|
| Momento | M = 25 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 139 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Grazie alla distanza tra gli appoggi, il coprigiunto per piastra di giunzione consente una compensazione supplementare dei carichi momentanei nei punti di collegamento di carrelli di trasporto, scaffalature o intelaiature macchina.
Le piastre di giunzione si posizionano dall’esterno senza alcuna lavorazione supplementare e si avvitano nella scanalatura 8 per assicurare i collegamenti esistenti. I fori ribassati creano una superficie chiusa che elimina qualsiasi pericolo di lesioni causato dalle teste delle viti sporgenti.
Nota: i set piastra di giunzione item non sostituiscono i set di collegamento avvitati.
Varianti
Ordinare per
| Tipo de conexión: Universal | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Tipo de conexión: Universal | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Tipo de conexión: En ángulo recto | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: Forma en T | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: En ángulo recto | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: En ángulo recto | Forma: | Paso: ✓ | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: Forma en T | Forma: | Paso: ✓ | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: Forma en T | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: Cruzada | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 200 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098