Set piastra di giunzione 8


Variante scelta
Set piastra di giunzione 8 40 160 (0.0.708.01)
Set piastra di giunzione 8 40 160
0.0.708.01
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Piastra di giunzione, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x16, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.708.01
MomentoM = 25 Nm
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 184 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set piastra di giunzione 8 40 160 irrigidisce ulteriormente un collegamento tra profilati all’interno di un’intelaiatura e può collegare tra loro fino a quattro profilati 8. La robusta piastra in acciaio viene fissata nelle scanalature 8 dei profilati dall’esterno.
Grazie all’ampia distanza tra gli appoggi, il coprigiunto per piastra di giunzione consente una compensazione supplementare dei carichi momentanei nei punti di collegamento di carrelli di trasporto, scaffalature o intelaiature macchina.
Il set piastra di giunzione 8 40 160 permette di collegare tra loro anche profilati paralleli. Così è possibile accoppiare moduli macchina gli uni agli altri o rafforzare profilati particolarmente sollecitati.
Le piastre di giunzione item rafforzano le intelaiature di profilati e ne aumentano la rigidità. Inoltre, grazie al ridotto impiego di materiale, supportano la riduzione del peso delle strutture e il retrofit degli impianti esistenti.
Le piastre di giunzione si posizionano dall’esterno senza alcuna lavorazione supplementare e si avvitano nella scanalatura 8 per assicurare i collegamenti esistenti. I fori ribassati creano una superficie chiusa che elimina qualsiasi pericolo di lesioni causato dalle teste delle viti sporgenti.
Nota: i set piastra di giunzione item non sostituiscono i set di collegamento avvitati.

Varianti

Ordinare per

Tipo de conexión:  UniversalForma:  Rectangular RectangularPaso:  XDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mm
Tipo de conexión:  UniversalForma:  Rectangular RectangularPaso:  XDimensión X:  160 mmDimensión Y:  40 mm
Tipo de conexión:  En ángulo rectoForma:  Forma de L Forma de LPaso:  XDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  Forma en TForma:  Forma T Forma TPaso:  XDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  En ángulo rectoForma:  Triangular TriangularPaso:  XDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  En ángulo rectoForma:  Triangular TriangularPaso:  Dimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  Forma en TForma:  Triangular TriangularPaso:  Dimensión X:  200 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  Forma en TForma:  Triangular TriangularPaso:  XDimensión X:  200 mmDimensión Y:  120 mm
Tipo de conexión:  CruzadaForma:  Cuadrada CuadradaPaso:  XDimensión X:  200 mmDimensión Y:  200 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098