Bandella del profilato di bloccaggio


Variante scelta
Profilato di bloccaggio-Bandella 6 23x0,15 E, inox (0.0.441.52)
Profilato di bloccaggio-Bandella 6 23x0,15 E, inox
0.0.441.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.441.52
Serieserie 6
Qualitàinox
AntistaticoNo
Pesom = 27 g/m
Unita di consegna1 rotolo da 20 m
Materialeacciaio

Descrizione

Il sistema - profilato di bloccaggio E è adatto per una facile e rapida costruzione di elementi di telaio per pareti di protezione e sistemi divisori. In questi profilati più leggeri si inserisce una bandella in acciaio inox che, posizionata nella scanalatura assicura, bloccandoli, i diversi componenti piani di pannellatura. Il fissaggio e tensionamento di suddetti componenti contribuisce, inoltre, ad aumentare la stabilità complessiva dell’elemento di telaio.
Il collegamento fra i profilati si effettua con il connettore per profilati di bloccaggio.
Per sostenere gli elementi di telaio dei profilati di bloccaggio E si usano le sospensioni per profilato di bloccaggio E, che si agganciano nel connettore per profilati di bloccaggio.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 20000
Baureihe:  8Liefereinheit:  RolleLänge:  20000
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 20000
Baureihe:  6Liefereinheit:  RolleLänge:  20000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
Codice tariffa doganale
72202081