Squadre snodate, squadre di bloccaggio
Dati tecnici
Materiale incluso
GD-Zn, RAL 9006 alluminio bianco
1 Tassello scorrevole 6 acciaio M6, zincato
1 Leva di bloccaggio M6x32, nera
1 Bussola, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.441.99 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 103 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’apertura della vite o della leva di bloccaggio allenta contemporaneamente la tensione in ambedue le scanalature dei profilati consentendo la libera rotazione e gli spostamenti lungo le scanalature stesse.
L’apertura della vite o della leva di bloccaggio allenta contemporaneamente la tensione in ambedue le scanalature dei profilati consentendo la libera rotazione e gli spostamenti lungo le scanalature stesse.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 10 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 5 | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 8 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 20 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 32 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 40 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einseitig |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000