Connettore


Variante scelta
Connettore GST18-5 (0.0.732.14)
Connettore GST18-5
0.0.732.14
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.732.14
AntistaticoNo
Pesom = 31 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Il connettore GST18-5 è una presa a 5 poli con conduttore neutro e di protezione. Tramite la presa è possibile, per esempio, collegare alla rete elettrica una lampada a LED con spina GST18-5 e comandarla.
Il collegamento a vite con fermacavo integrato garantisce un montaggio veloce e sicuro. Nel sistema GST18-5, spina e presa vengono collegate l’una all’altra automaticamente in posizione corretta.
Il sistema GST18-5 consente di collegare in cascata più dispositivi a una presa elettrica e a un elemento di comando. Per collegare in parallelo tutte le lampade a LED di un soffitto, cavo di alimentazione e pulsante vengono collegati a un connettore GST18-5 (0.0.732.14).
Il ripartitore a T GTS18-5 (0.0.732.16) consente sia di alimentare la prima unità a LED, sia di realizzare il collegamento della lampada successiva con la prolunga GST18-5 presa-spina 3m (0.0.732.24).
È possibile collegare in parallelo fino a 30 lampade da incasso a LED 1.200x300 (0.0.716.96).

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Uplatnění:  Zdířkový konektor
Uplatnění:  Adaptér
Uplatnění:  Kolíkový konektor
Uplatnění:  Zdířkový konektor

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85366990