Profilato di traslazione 8 80x40


Variante scelta
Profilato di traslazione 8 80x40, naturale (0.0.606.69)
Profilato di traslazione 8 80x40, naturale
0.0.606.69
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.606.69
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 10.92 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2.93 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 76.68 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 12.79 cm4
Pesom = 2.84 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 17.76 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 7.94 cm3

Descrizione

Questo speciale profilato di traslazione e i rulli di scorrimento condotti rappresentano la soluzione ideale per la costruzione di dispositivi di trasporto ad elevata capacità di carico. Il profilato di traslazione 8 80x40 viene impiegato come binario guida per pattini singoli dotati di unità rulli. Oltre ad essere dotati di cuscinetti a sfere, i rulli D60 PU sono gommati con poliuretano ad alta resistenza per garantire uno scorrimento silenzioso e uniforme.
Le unità rulli D60 PU premontate possono essere fissate a strutture portapezzi o a telai di profilati (preferibilmente della serie 8). Dal momento che le distanze tra i sostegni e le distanze assiali del binario sono liberamente selezionabili, la guida può essere realizzata nel modo più adeguato alla propria applicazione, consentendo la realizzazione di sistemi di trasporto particolarmente robusti e resistenti agli influssi ambientali (polvere o urti) idonei per la movimentazione manuale o automatizzata di prodotti pesanti.
I profilati di traslazione e le unità rulli sono particolarmente indicati anche per la realizzazione di carrelli per trasportatori sospesi.
La guida laterale dell’unità rulli D60 PU del profilato di traslazione presenta un rullo di guida aggiuntivo, fissato alla piastra base.
Misure di accoppiamento e realizzazione di una slitta con unità rulli D60 PU e profilato di traslazione 8 80x40.
FR = 800 N
I rulli D60 PU sono particolarmente indicati anche come elementi universali di guida e sostegno ad es. per guide di estrazione, per la guida di porte scorrevoli e per tutti i movimenti rettilinei che richiedono un’elevata flessibilità e capacità di carico. A seconda delle necessità, possono essere avvitati dalla parte esterna (vite a testa svasata DIN 7981-M8) o dalla parte interna (mediante la filettatura interna M10).
Il rullo D60 deve sempre essere montato con l’anello di sicurezza rivolto verso l’esterno.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042100