Griglia di ventilazione 8


Variante scelta
Griglia di ventilazione 8 40 1200x320 (0.0.722.43)
Griglia di ventilazione 8 40 1200x320
0.0.722.43
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Piastrina di copertura per griglia di ventilazione 1200x320, inossidabile
1 Piastrina di copertura per griglia di ventilazione 1200x320, inossidabile
8 Manicotti filettati M4 32mm
16 Viti a testa svasata ISO 10642-M4x10, inossidabili

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.43
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 8.96 kg
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnanon assemblati

Descrizione

Con la griglia di ventilazione 8 40 1200x320 in acciaio inossidabile è possibile regolare con facilità la pressione negli ambienti. Un cursore mobile permette di regolare manualmente la portata dell’aria.
La griglia di ventilazione viene fissata a filo in una parete con profondità di 40 mm. Grazie alla generosa larghezza massima delle fessure, la griglia è facile da pulire. Per una pulizia approfondita, la griglia di ventilazione può essere estratta e smontata.
La griglia di ventilazione è stata sviluppata in conformità alla norma DIN EN ISO 14644, nonché alla direttive sulle GMP e alla EHEDG.
Nelle camere bianche viene spesso richiesta una sovrapressione di ca. 15 Pa per impedire la penetrazione di impurità attraverso l’aria. Per impostare la pressione interna, per ciascuna unità filtro ventola (0.0.712.75 e 0.0.716.42) si raccomanda di utilizzare una griglia di ventilazione.
La portata dell’aria viene regolata in continuo spostando il cursore con un cacciavite. La sezione di aerazione libera nello stato di completa apertura è pari a 0,1 m2.

Istruzioni di montaggio

Le griglie di ventilazione vengono fissate in un’intelaiatura di profilati esistente con l’ausilio di un profilato di base X 8 (0.0.713.08) del sistema di intelaiatura e di un listello angolare X 8 (0.0.713.10) del sistema di intelaiatura. Il telaio può essere realizzato con profilati X 8 o profilati 8.
Il montaggio a filo su entrambi i lati permette una pulizia agevole ed evita il rischio di lesioni.

Varianti

Ordinare per

Dimension X:  40 mm
Dimension X:  80 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Codice tariffa doganale
73269098