Prefiltro unità filtro ventola M5 - 500x500

0.0.708.99


Dati tecnici

Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Proprietà

Nr. articolo0.0.708.99
AntistaticoNo
Pesom = 320 g
Unita di consegna1 pezzo
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Come illustrato nel manuale di uso e manutenzione, il prefiltro classe M5 si inserisce nell’unità filtro ventola dall’alto. L’intervallo di sostituzione consigliato è di dodici mesi.
Il prefiltro dell’unità filtro ventola M5 - 500x500 rimuove polvere, particelle più grandi e altri corpi estranei dall’aria ambiente, prolungando la durata utile del filtro principale dell’unità filtro ventola H14 - 1200x600 (0.0.712.76).
L’unità filtro ventola è composta da un involucro, un prefiltro e un filtro principale. Tutti i componenti sono disponibili anche separatamente come ricambi.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
22411101
UNSPSC 9.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22411101
eCl@ss 8.0
22411101
eCl@ss 5.1
22411101
eCl@ss 7.1
22411101
eCl@ss 11.0
22411101
UNSPSC 7.0
26111603
Codice tariffa doganale
84219990