Braccio per monitor regolabile in altezza


Variante scelta
Braccio per monitor HD, regolabile in altezza, 4 snodi (0.0.731.31)
Braccio per monitor HD, regolabile in altezza, 4 snodi
0.0.731.31
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Braccio per monitor, 4 snodi, GD-AL
1 Guida per cavi
1 Adattatore per VESA 75 e 100
1 Adattamento per profilato
Elementi di fissaggio

Nota tecnica

The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.

Proprietà

Nr. articolo0.0.731.31
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 2.17 kg
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.M = 8-20 kg

Descrizione

Il braccio per monitor HD, regolabile in altezza, a 4 snodi permette di orientare schermi di grandi dimensioni in modo ergonomico, sicuro e salvaspazio con il massimo grado di libertà, anche con PC integrato o in combinazione con supporto per tastiera o Thin Client. Il robusto braccio orientabile bilanciato da un ammortizzatore pneumatico sostiene schermi con peso complessivo compreso tra 8 e 20 kg.
Il braccio per monitor può essere fissato in una scanalatura 8 orizzontale o verticale. I cavi vengono guidati in modo sicuro e nascosto fino allo schermo.
Tra il braccio per monitor e l’attacco VESA è possibile montare fissaggi aggiuntivi come il supporto per tastiera per braccio per monitor (0.0.722.03) o il supporto per Thin Client (0.0.693.79). Queste soluzioni compatte promuovono l’ordine e la funzionalità dell’ambiente di lavoro.

Istruzioni di montaggio

L’attacco VESA standard (VESA 75 e 100) del braccio per monitor item viene montato sul retro dello schermo piatto.

Varianti

Ordinare per

Anzahl Gelenke:  4Belastung:  max. 10 kg
Anzahl Gelenke:  5Belastung:  max. 10 kg
Anzahl Gelenke:  4Belastung:  max. 20 kg
Anzahl Gelenke:  5Belastung:  max. 20 kg

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85299096